Publicar produtos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN55B-M1

Traduzido por Google,
As Válvulas Redutoras de Pressão de Água Série LFN55B são usadas em aplicações comerciais e residenciais para reduzir a pressão da água de entrada para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Consiste em um filtro de aço inoxidável integral de construção em latão sem chumbo*, assento termoplástico, gaiola de mola selada em bronze para instalações de poços de abastecimento de água e desvio de expansão térmica. O LFN55B está disponível com conexões rosqueadas, soldadas, PEX, de conexão rápida ou CPVC. Pressão Máxima de Trabalho: 400psi (27,6 bar), Faixa de Pressão Reduzida Ajustável: 25 a 75psi (172 a 517 kPa), Ajuste de Pressão Padrão: 50psi (345 kPa).
Especificação
  • Keywords: air, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, copper pex manifold, double union pex, double union solder valve, double union valve, fill, hydronic, lead free, lead free union valve, lead free valve, lf, lf valve, lfn55b, lfn55b,, low pressure regulator, low pressure valve, mini regulator, n55b, pex manifold, pres reg, pressure reducing valve, reducing valve, reg, separator, solder union, solder valve, union valve, valve, water pressure reducing valve, water regulator, wprv,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6809
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-03-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas