Publicar produtos
Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A
Watts

Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A

Traduzido por Google,
Os reguladores de pressão pequenos sem chumbo da série LF263A* são usados em pequenas aplicações de uso geral para regular a pressão em sistemas de tubulação usando água e óleo combustível nº 2. Consiste em uma construção de corpo de latão sem chumbo* com conexões de entrada e saída fêmea com rosca NPT, porta de manômetro de baixa pressão de 1/4 pol. de 3 vias, gaiola de mola de alumínio, disco de aço inoxidável Buna-N, diafragma Buna-N reforçado, e ajuste da alça em T. As opções incluem acabamento em Viton e parafuso de ajuste com fenda. Filtros são recomendados. A série LF263A possui um orifício superdimensionado e é ideal para uso em equipamentos de distribuição de bebidas e pulverização de tinta, máquinas de cubos de gelo, umidificadores, bebedouros e outras aplicações de pequenos processos. Pressão Máxima de Trabalho: 300psi (21 bar).
Especificação
  • Keywords: 2 in no hub connection, 30 gpm, 4 in no hub outlet, air, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, cast nickel bronze, checkvalve, countersunk mounting holes, deck flange with adjustable extension, double, doublecheck, downspout nozzle, dual chamber basket, epoxy coated cast iron, epoxy-coated steel, expansion, fill, flashing clamp, high volume roof drain, hydronic, integral gravel stop, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, no hub, pres reg, preventer, quarterturn, recessed or floor mounted, reg, regulator, repair kit, rk, sediment interceptor, self-locking pe dome, separator, shock, shut-off, tailpiece, tank, valve, valve repair, vlv, water hammer arrestor, water pressure reducing, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6814
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING