Publicar produtos
Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon, Spill-Resistant Vacuum Breakers - LF008PCQT

Traduzido por Google,
Série LF008PCQT Sem Chumbo* Anti-sifão, Resistente a Derramamentos, Disjuntores a Vácuo impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à sifonagem em aplicações internas de ponto de uso. Ele consiste em uma construção de corpo em liga de silício de cobre fundido sem chumbo*, válvula termoplástica de retenção e conjunto de flutuação, molas de aço inoxidável, alças em T e um diafragma moldado que separa a entrada de ar do suprimento de água potável para evitar derramamento. A série LF008PCQT é ideal para uso interno em máquinas ou equipamentos em aplicações gerais de encanamento. Pressão Máxima de Trabalho: 150psi (10,34 bar), Pressão Mínima de Trabalho: 8psi (55,2 kPa).
Especificação
  • Keywords: anti-siphon, backflow valve, breaker, lead free, lf, pressure valve, reducing valve, rpza, shock, vacuum, valve, vlv, water hammer arrestor

    Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Female NPT - Ball Valve Shutoffs
    Industry Standards: Meets requirements of IAPMO.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (83°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6822
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas