Publicar produtos
Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT
Watts

Lead Free* Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - LF800M4QT

Traduzido por Google,

Os disjuntores de vácuo de pressão antissifão sem chumbo* da série LF800M4QT incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para monitorar a temperatura próxima do ponto de congelamento. O sensor é ativado com o kit de conexão do sensor de congelamento BMS/IMS para retransmitir um sinal para sistemas de gerenciamento predial ou de irrigação, ajudando o pessoal da instalação a tomar ações que reduzam ou eliminem a substituição e reparo de PVB. Os alertas de congelamento são distribuídos de acordo com a aplicação BMS/IMS.

Esta série é ideal para aplicações de pressão contínua perigosas à saúde, como sistemas de irrigação e sistemas de água de processo industrial, quando ocorre exposição ao congelamento repentino quando a água entra no equipamento na borda de inundação ou abaixo dela.

Especificação
  • Features

    • Readily accessible test cocks for testing and winterization
    • Health hazard protection level
    • Seat disc is silicone rubber for durability, and an O-ring bonnet seal resists fouling
    • Acetal bonnet acts as freeze plug to prevent body damage
    • Designed for ease of maintenance with a replaceable plastic seat
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

    Keywords: irrigation, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, qt, quarterturn, quaterturn, shock, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, water hammer arrestor,

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6832
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas