Publicar produtos
Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR
Watts

Lead Free* Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - LF800M4FR

Traduzido por Google,

Os disjuntores de vácuo de pressão resistentes ao congelamento da série LF800M4FR* incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para monitorar a temperatura próxima do ponto de congelamento. O sensor é ativado com o kit de conexão do sensor de congelamento BMS/IMS para retransmitir um sinal para sistemas de gerenciamento predial ou de irrigação, ajudando o pessoal da instalação a tomar ações que reduzam ou eliminem a substituição e reparo de PVB. Os alertas de congelamento são distribuídos de acordo com a aplicação BMS/IMS.

Esta série evita que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à retrosifonagem. Ideal para aplicações de pressão contínua perigosas à saúde, onde pode ocorrer exposição a condições repentinas de congelamento em sistemas de irrigação e sistemas de água de processo industrial. Pressão Máxima: 150 psi (10,3 bar), Pressão Mínima: 15 psi (55kPa).

Especificação
  • Features

    • Lead Free cast copper silicon alloy body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Replaceable plastic seat
    • Test cocks are positioned for easy testing and winterization

    Keywords: backflow valve, chrome, lead free, lead free bronze, lf, mini, pressure, pressure valve, qt, quarterturn, quaterturn, reducing valve, rpza, spillresistant, vacuumbreaker, valve, valves, vlv

    Body Material: Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI, IAPMO, USC Manual Section 10
    Working Pressure - Maximum Pressure: 150 psi (10.3 bar) / Minimum Pressure: 15 psi (55kPa).
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6833
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas