Publicar produtos
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C
Watts

Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - LFFBV-3C, LFFBVS-3C

Traduzido por Google,
Série LFFBV-3C, LFFBVS-3C Sem chumbo* As válvulas de esfera de latão de 2 peças, porta completa, são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma ampla gama de líquidos e gases. Eles apresentam uma haste à prova de explosão com carga inferior, assentos de PTFE virgem, arruela de encosto e prensa-gaxeta da haste ajustável, porca da gaxeta da haste, esfera de latão cromado, adaptador de latão de liga de silício e cobre e alça de aço. O modelo LFFBV-3C possui conexões de extremidade rosqueadas. O modelo LFFBVS-3C possui conexões de extremidade de solda. Classificação de pressão: Para 1/4 a 2 pol. - WOG de 600psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 4 pol. - 400psi; WSP de 125psi.
Especificação
  • Body Material: Forged Lead Free* Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Certified to NSF/ANSI, UL/FM approved, UL Listed
    Working Pressure: LFFBV-3C : 1⁄4" – 2" (8 – 50mm)
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 125wsp, 2-piece full port lead free brass, 2-piece full port lead free brass ball valve, 200wog, 400wog, 600wog, assembly, backflow, ball valve, ballvalve, bonnet, brass ball valve, brass valve, butterfly, bypass, check, checkvalve, cover, cxc, dual, faucet, fbv3c, fbvs-3c, fbvs3c, fire, full port, full port valve, fullport, gear, hose, hosebibb, kit, lead free, lead free ball valve, lever locking handle lffbv-3c, lf, lf ball valve, no-kink, nsf valve, nut, operated, pressure reducing valve,wprv,prv, prevention, relief, repair, rubber, seat, solder, squarenut, sweat, swingcheck, tee handle, twopiece, ullisted, valve, vlv, vlv 2piece valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6836
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings