Publicar produtos
Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S
Watts

Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy Maxi-Flo Check Valves - LF601, LF601S

Traduzido por Google,
Série LF601, LF601S Liga de silício de cobre fundido sem chumbo* As válvulas de retenção Maxi-Flo são usadas para evitar os efeitos do golpe de aríete no sistema de tubulação. Eles apresentam um corpo de liga de silício de cobre sem chumbo*, disco Viton e sede de liga de silício de cobre integral. As válvulas de retenção silenciosas da série LF601, LF601S possuem baixa queda de pressão e podem ser instaladas na posição horizontal ou vertical. O modelo LF601 está disponível nos tamanhos de 1/4 a 1/2 pol. (8 a 15 mm) com conexões rosqueadas. O modelo LF601S está disponível nos tamanhos 1/2 a 1 pol. (15 a 25 mm) com conexões de solda. Pressão máxima: 400psi (27,6 bar) WOG (sem choque) @ 100°F (38°C).
Especificação
  • Keywords: 125wsp, 400wog, leadfree, solder, strainer, thread, wyestrainer, y,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6838
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas