Publicar produtos
Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170
Watts

Lead Free* Hot Water Temperature Control Valves - LF1170, LFL1170

Traduzido por Google,

As válvulas de controle de temperatura de água quente sem chumbo* da série LF1170, LFL1170 são projetadas especificamente para misturar água quente e fria em sistemas de abastecimento de água quente. Eles podem ser usados para uma variedade de aplicações para reduzir a temperatura da água quente do sistema e são ideais para aplicações de calor radiante. Esta série apresenta um design de "estrangulamento duplo" que combina o controle da água quente e fria para fornecer uma resposta sensível às mudanças na temperatura da água que passa pela câmara de mistura. O LF1170 pode ser ajustado para qualquer temperatura entre 90°F e 160°F (60°F e 120°F para o modelo LFL1170-M2) com taxas de fluxo tão baixas quanto 0,5 gpm e tão altas quanto 23 gpm. As características de vazão superiores desta válvula fornecem controle de temperatura preciso para os requisitos da ASSE 1017 em toda a faixa de vazão nominal. Essas válvulas também fornecem segurança adicional, pois restringem a saída de água misturada a um gotejamento após a perda de suprimento de água fria para a válvula. Como um recurso adicional, as séries LF1170, LFL1170 incorporam válvulas de retenção integrais e arruelas de filtro nas entradas de água quente e fria para proteger contra fluxo cruzado. Disponível com conexões rosqueadas (-UT), soldadas (-US), PEX Quick-Connect (-QC) ou CPVC. Pressão máxima: 150psi (10 bar). Consistindo em construção de corpo em liga de silício de cobre fundido sem chumbo*.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6841
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosMixing Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniclassMixing Valves