Publicar produtos
Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT
Watts

Lead Free* Master Tempering Valves for Hot Water Distribution with Checkstops - LFN170 CSUT

Traduzido por Google,
A série de válvulas mestre de têmpera LFN170 CSUT sem chumbo* foi projetada para uso em aplicações comerciais e institucionais, para misturar água quente e fria para reduzir a alta temperatura da água de serviço para o sistema de tubulação de distribuição do edifício. A série LFN170 CSUT foi projetada para instalação na fonte de água quente. Possui construção em latão Lead Free*, um conjunto de termostato de cobre/parafina e um ajuste de temperatura bloqueável para maior segurança. Os internos de polisulfona resistem ao calor excessivo, calcário e corrosão, e um design de assento único garante um fechamento hermético em caso de perda de fornecimento de água fria. Os checkstops três em um evitam o fluxo cruzado, isolam a válvula para manutenção e as telas integrais filtram os detritos. O LFN170 CSUT está listado para ASSE 1017 e IAPMO cUPC em conformidade com CSA B125.3. A faixa de temperatura é de 32 a 82°C (90 a 180°F). A pressão máxima é de 125psi.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6844
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosMixing Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas