Publicar produtos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Female Brass Pipe Thread Connections - LF3003

Traduzido por Google,
As uniões dielétricas sem chumbo da série LF3003* são usadas em aplicações comerciais e residenciais para evitar corrosão acelerada e deterioração no sistema de tubulação devido a correntes galvânicas e parasitas. Ele é instalado entre tubos feitos de metais diferentes e possui uma rosca de tubo de ferro fêmea para conexão de rosca de tubo de latão fêmea. Consiste em uma porca de união, dois arremates e uma gaxeta que separa os arreios para evitar a ocorrência de corrente elétrica. A série LF3003 é ideal em aplicações como tanques de armazenamento de água quente, condicionadores de água e ar, tanques de processamento, tubulação de vapor, gás e água. Pressão máxima: 250psi.
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6855
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas