Publicar produtos
Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C
Watts

Lead Free* Dual Check Vacuum Breakers - LFN9, LFN9C

Traduzido por Google,
Série LFN9, LFN9C Sem chumbo* Os disjuntores a vácuo de dupla verificação evitam que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável. Consiste em uma construção de corpo de latão Lead Free* com uma ventilação atmosférica e conexões de entrada e saída NPT fêmeas. As séries LFN9 e LFN9C são projetadas para aplicações de pressão contínua e não perigosas para a saúde. A série LFN9C vem com acabamento cromado. Pressão Máxima de Trabalho: 125psi (8,6 bar)
Especificação
  • Keywords: 3l, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, checkvalve, double, doublecheck, lead free, lead free valve, lf, pressure relief valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarterturn, reduced pressure valve, relief valve, rpza, shut-off, valve, vlv

    Body Material: Lead Free Brass Body
    Connection Size: 1/4 and 1/2 in. (8 and 15mm)
    Connection Type: NPT Female Connection
    Industry Standards: CSA B64.8
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6890
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas