Publicar produtos
Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL
Watts

Lead Free* Automatic Re-seating Temperature and Pressure Relief Valves - LF40L, LF40XL

Traduzido por Google,
As Válvulas de Reassentamento Automático de Temperatura e Alívio de Pressão da Série LF40L, LF40XL são usadas em aplicações de aquecedores de água comerciais para fornecer proteção automática de temperatura e pressão para tanques de abastecimento de água quente e aquecedores de água quente. Eles apresentam um corpo de latão Lead Free* com conexões de entrada macho NPT e saída fêmea NPT, termostato exclusivo com revestimento especial termo-ligado, parafusos do castelo invioláveis, recurso de reencaixe automático e alavanca de teste. O modelo LF40L possui um termostato curto para instalação diretamente nas fitas de tanque disponíveis. O modelo LF40XL possui um termostato de extensão para instalação na saída de água quente dentro da distância permitida da parte superior do tanque. As válvulas da série LF40L, LF40XL são classificadas pela ASME e listadas pela CSA. Alívio de temperatura: 210°F (99°C), Faixa de pressão: 75 a 150psi (5,2 a 10,3 bar), Configurações de pressão padrão: 75, 100, 125 ou 150psi (5,27, 7,03, 8,79 ou 10,55 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: ASME Rated, ANSI Z21.22, Design certified and listed by CSA, National Board of B&PVI to Section IV of the ASME B&PV code and meet current FHA requirements and ANSI Z21.22 in addition to Military Spec. MIL-V- 136-12D, Type I.
    Working Pressure: 75 – 150psi (5.2 – 10.3 bar)
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6891
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas