Publicar produtos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 15 Gallons Per Minute - PWR4022

Traduzido por Google,
Taxa de fluxo: até 15 gpm (56 lpm)
Os sistemas de osmose reversa (RO) da série PWR4022 são unidades RO de alta pressão de grau comercial para a redução do total de sólidos dissolvidos da água. Eles são projetados para fornecer água com qualidade de osmose reversa com taxas de produção que variam de 10 a 15 galões por minuto. Essas unidades são projetadas para instalações de montagem no piso. A osmose reversa é um processo em que a água de alimentação de alta pressão é alimentada em uma membrana semipermeável. Na membrana, a água pura passa através do material da membrana e sai como água permeada purificada. Os sais minerais dissolvidos não podem passar através da membrana e se tornar um fluxo de refugo concentrado que é enviado para o dreno. Esses sistemas RO usam membranas de alta pressão/alta rejeição para atingir uma rejeição iônica de NaCl média mínima de 97%.
Características
  • Lavagem automática de membrana
  • Estrutura de suporte de aço carbono revestido a pó
  • Carcaças de membrana de alta pressão FRP de 300psi resistentes à corrosão
  • Manômetros para entrada/saída do pré-filtro, alimentação de membrana e pressão de água rejeitada
  • Interruptor de segurança de baixa pressão da água de alimentação
  • Controlador digital baseado em microprocessador com reinicialização automática atrasada após desligamento por baixa pressão
  • Medidor de condutividade de água permeada com saída de alarme de alta condutividade
  • Nível do tanque e entradas de intertravamento de pré-tratamento
  • Membranas de alta pressão/alta rejeição com 97% de rejeição média mínima de sal
  • Permeie, rejeite, recicle e rejeite medidores de vazão de água
  • Válvulas de rejeição e reciclagem ajustáveis
  • Válvula de retenção de permeado
  • Válvula solenóide de entrada automática
  • Pré-filtro de alto fluxo de 20 pol.
Especificação
  • Keywords: anti-siphon, brass, brass valve, breaker, irrigation, npt, oil tank valve, otv, vacuum, valve,
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7293
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de produtosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização