Publicar produtos
Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F
Watts

Flanged Super Capacity, Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LFN223F

Traduzido por Google,
As Válvulas Redutoras de Pressão de Água de Super Capacidade Série LFN223F e LFN223FS são projetadas para reduzir a pressão da água de entrada a um nível sensato para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Esta série é adequada para pressões de abastecimento de água de até 175psi (12,1 bar) e pode ser ajustada de 25 & #8211; 75psi (172 & #8211; 517 kPa). A configuração padrão é 50psi (345 kPa). A série LFN223F apresenta um diafragma ampliado, gaiola de mola e orifício de sede para desempenho de super capacidade. Essas válvulas também contêm um recurso de pistão semibalanceado para garantir uma resposta rápida a mudanças de pressão reduzidas, bem como fornecer fluxo máximo com queda de pressão mínima. A série LFN223FS possui as mesmas opções que a LFN223F, exceto que é fornecida com filtro. Todas as peças podem ser reparadas de forma rápida e fácil sem remover a válvula da linha.
Especificação
  • Body Material: Iron
    Connection Size: 3"
    Connection Type: Flanged Connection
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7657
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.36
  • Título CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING