Publicar produtos
Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L
Watts

Lead Free* Temperature and Pressure Relief Valves - LF10L

Traduzido por Google,
As Válvulas de Alívio de Temperatura e Pressão Modelo LF10L são usadas em aplicações de aquecedores de água e tanques de armazenamento de água quente para fornecer proteção automática de temperatura e pressão para tanques de abastecimento de água quente e aquecedores de água quente de até 80.000 BTU/h. Possui corpo em bronze com conexões de entrada macho com rosca NPT e conexões de saída fêmea com rosca NPT, termostato exclusivo com revestimento especial termoligado e alavanca de teste. O modelo LF10L tem classificação ASME e lista CSA. Alívio de temperatura: 210°F (99°C), Faixa de alívio de pressão: 75 a 150psi (5,2 a 10,3 bar), Configurações de pressão padrão: 75, 100, 125 ou 150psi (5,27, 7,03, 8,79 ou 10,55 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* copper alloy body
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: A.S.M.E. Rated**, CSA Listed
    Working Pressure: Standard settings 75, 100, 125, 150psi (5.3, 7.0, 8.8, 10.6 bar).
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7659
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas