Publicar produtos
Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP
Watts

Lead Free* Low Water Pressure Reducing Valves - LF123LP

Traduzido por Google,
As Válvulas Redutoras de Pressão de Água Série LF123LP são projetadas para reduzir a pressão da água de entrada a um nível sensato para proteger os componentes do sistema de encanamento e reduzir o consumo de água. Esta série é adequada para pressões de abastecimento de água de até 200psi (13,8 bar) e pode ser ajustada de 10 & #8211; 30 psi (69 & #8211; 207 kPa). A configuração padrão é 30psi (207 kPa). Todas as peças podem ser reparadas de forma rápida e fácil sem remover a válvula da linha. O LF123LP possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7671
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas