Publicar produtos
Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215
Watts

Lead Free* Precision Low Pressure Regulators - LF215

Traduzido por Google,
Os reguladores de baixa pressão supersensíveis da série LF215 são projetados para atender aos requisitos de precisão de baixa pressão. A alta proporção de diafragma para orifício fornece excelente desempenho e estabilidade em baixa pressão reduzida. A Série LF215 é ideal para requisitos de água de até 2,5 gpm (9,5 lpm) devido ao seu corpo de latão sem chumbo* e peças internas de latão e aço inoxidável. O LF215 também é adequado para fornecimento de pressão para dispositivos fluídicos de fixação na parede. O LF215 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Keywords: arrester, capacity, dielectric union, flange, flanged, hammer, high, iron, lead free, lf, mini, pressure, pressurized, red, reducing, repair kit, shock, tailpiece, valve, vlv, water hammer arrestor, waterhammer, waterpressure, watts, plumbing, water. drainage, water quality systems, water quality
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7684
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING