Publicar produtos
Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating
Watts

Dead Level® DX-GF - 12 in. Wide Trench Frame & Grating

Traduzido por Google,

Watts Dead Level DX-GF Estrutura de ferro dúctil de 12 pol. (305 mm) de largura x 48 pol. Sistema para incluir conectores de estrutura, travas de grade e tampas de construção.

Especificação
  • Keywords: polypropelyne, watts, plumbing, drainage, drains, round strainer, strainer, trench drain, dead level

    12 in. x 48 in.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única7758
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de produtosWaste Water Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains