Publicar produtos
Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV
Watts

Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV

Traduzido por Google,
A Válvula Esfera Combinada Série LFBRV e as Válvulas de Alívio são usadas em aplicações comerciais e residenciais em instalações de aquecedores de água. Consiste em uma construção de corpo de liga de silício de cobre sem chumbo* com uma porta completa (porta reduzida com conexão PEX), esfera de latão niquelado, haste de latão à prova de explosão, assentos de PTFE, gaxeta da haste e rolamento de encosto da haste, esfera de alívio Viton , mola de alívio de aço inoxidável, adaptador de latão e alça de aço (a saída da válvula de alívio inclui uma conexão de tubo de drenagem com modelos PEX ou de encaixe de compressão). A série LFBRV possui design de baixo perfil e pode ser instalada em qualquer posição. Destina-se a aplicações que requerem um meio de corte do fornecimento de água ao termoacumulador e para fornecer proteção contra o excesso de pressão da água causado pela expansão térmica. Pressão nominal: 400psi. Configurações de pressão da válvula de alívio: 75, 80, 100 ou 125psi (5,2, 5,5, 6,9 ou 8,6 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 3/4"
    Connection Type: Threaded, sweat, PEX, compression, soldered connections
    Industry Standards: ANSI B16.18
    Working Pressure: 200psi (14 bar)
    Maximum Working Temperature: 100°F (38°C)Keywords: 200wog, brass ball valve, checkvalve, flo, full port, lead free, lead free brass, lf ball valve, maxi, ptfe seat, silent, threaded, valve, vlv
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7816
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings