Publicar produtos
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Traduzido por Google,
Os disjuntores a vácuo atmosféricos resistentes a derramamento da série LF289 impedem que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à sifonagem. Consiste em liga de silício de cobre sem chumbo* (LF289), disco de retenção de borracha de silicone, molas de aço inoxidável, um flutuador de disco de plástico leve que minimiza depósitos e incrustações, um respiradouro atmosférico com mola com O-ring e um diafragma resistente a derramamento selo. A série LF289 tem um design compacto e que economiza espaço e é ideal para aplicações de risco à saúde, como dispensadores de produtos químicos ou equipamentos de máquinas de fábrica. Pressão Máxima: 150psi (10,34 bar), Pressão Mínima: 8psi (0,55 bar).
Especificação
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7855
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas