Publicar produtos
Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S
Watts

Lead Free* Flow Measurement Valves - LFCSM-61-S

Traduzido por Google,
As Válvulas de Medição de Vazão Série LFCSM-61-S são projetadas para aplicação em unidades HVAC de baixa ou média vazão e para sistema de recirculação de água doméstica. Seu tamanho compacto permite fácil instalação e uso em compartimentos de tubulação lotados. O design do tipo esfera do LFCSM-61, a faixa de estrangulamento estendida e a grande placa indicadora proporcionam uma medição de vazão precisa, mesmo em faixas de vazão muito baixas.
O recurso de memória positiva do LFCSM-61-S é fácil de ver, acessar e operar, facilitando o balanceamento do sistema e a medição de vazão. Essas válvulas também são bidirecionais, portanto, não há chance de instalar a válvula na direção de fluxo incorreta.
As válvulas da série LFCSM-61-S fornecem fechamento positivo, eliminando a necessidade de uma válvula de serviço separada. Estes podem ser instalados sem desmontagem, economizando tempo de instalação dispendioso. Estas válvulas também são fornecidas com hastes resistentes à explosão. O LFCSM-61-S possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação sem chumbo*.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7866
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosPlumbing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização