Publicar produtos
Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST
Watts

Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST

Traduzido por Google,
As válvulas de paragem sem chumbo da série LFST* são utilizadas em aplicações residenciais apenas para serviço de corte. Consiste em uma construção de corpo em latão sem chumbo* com conexões roscadas fêmea NPT e um volante para fechamento. Pressão Máxima de Trabalho: WOG de 150psi (10,3 bar).
Especificação
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7870
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosValves for Liquid Services
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas