Publicar produtos
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD
    Watts

    Dual Check Vacuum Breakers for Vending Machine Water Supply Lines - 9BD

    Traduzido por Google,
    Os disjuntores a vácuo de dupla verificação da série 9BD para linhas de abastecimento de água de máquinas de venda automática evitam que o fluxo reverso de contaminantes, como dióxido de carbono e água carbonatada, entre no abastecimento de água potável. Consiste em uma construção de corpo de aço inoxidável, peças de borracha, válvulas de retenção duplas, válvula de retenção de esfera e uma ventilação atmosférica. A Série 9BD foi projetada para aplicações de pressão contínua e está em conformidade com os regulamentos de aditivos alimentares da FDA. Pressão Máxima de Trabalho: 150psi (10,3 bar)
    Especificação
    • Body Material: Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (6 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPTM end connections
      Industry Standards: Designed to meet the requirements of New York City Health
      Working Pressure: 150psi (10.34 bar
      Maximum Working Temperature: 140°F (60°C)Keywords: backflow, carbonbev, pex, pex couplings, pex fittings, pex test plugs, preventer, stainless , steel, triplecheck, vented, waterpex
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única885
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas