Publicar produtos
Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR
Watts

Freeze Resistant Pressure Vacuum Breakers - 800M4FR

Traduzido por Google,

Os quebra-vácuos de pressão resistentes ao congelamento da série 800M4FR incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para monitorar a temperatura próxima ao ponto de congelamento. O sensor é ativado com o kit de conexão do sensor de congelamento BMS/IMS para retransmitir um sinal para sistemas de gerenciamento predial ou de irrigação, ajudando o pessoal da instalação a tomar ações que reduzam ou eliminem a substituição e reparo de PVB. Os alertas de congelamento são distribuídos de acordo com a aplicação BMS/IMS.

Esta série evita que o fluxo reverso de água poluída entre no abastecimento de água potável devido à retrosifonagem. Ideal para aplicações de pressão contínua perigosas à saúde, onde pode ocorrer exposição a condições repentinas de congelamento em sistemas de irrigação e sistemas de água de processo industrial. Pressão máxima: 150 psi (10,3 bar), Pressão mínima: 15 psi (55kPa).

Especificação
  • Features

    • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
    • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
    • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
    • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
    • Unique built-in relief valve in plastic float protects assembly during sudden freeze conditions by relieving pressure caused by ice
    • Compact and designed for easy maintenance
    • Test cocks are positioned at lowest point of the valve for easy winterization draining
    • O-ring bonnet seal reduces possibility of fouling


    Keywords: 200psi, 200wog, aluminum, asse, backflow, buna, butterfly, castiron, checkvalve, commercial, dc, dcda, detector, diaphragm, didisc, double, doublecheck, drain, dual, enclosure, flanged, flangedend, heater, international, kit, lead free, lever, leverhandle, lf, lf223, lug, lvroperated, nrs, nseat, operated, osy, outside, pressure reducing valve, preventer, prv, pvb, quarterturn, reducing valve, rp, rpda, shut-off, ss, stainless, stainless steel, steel, strainer, thermostatic trap, valve, vlv, water pressure reducing valve, wattsbox, wprv, wyestrainer, y,

Especificações técnicas
  • Ref.ª única920
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas