Publicar produtos
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT
    Watts

    Anti-Siphon Pressure Vacuum Breakers - 800M4QT

    Traduzido por Google,

    Os disjuntores de vácuo de pressão antissifão da série 800M4QT incluem um sensor de congelamento para uso com a tecnologia SentryPlus Alert® para monitorar a temperatura próxima do ponto de congelamento. O sensor é ativado com o kit de conexão do sensor de congelamento BMS/IMS para retransmitir um sinal para sistemas de gerenciamento predial ou de irrigação, ajudando o pessoal da instalação a tomar ações que reduzam ou eliminem a substituição e reparo de PVB. Os alertas de congelamento são distribuídos de acordo com a aplicação BMS/IMS.

    Esta série é ideal para aplicações de pressão contínua perigosas à saúde, como sistemas de irrigação e sistemas de água de processo industrial, quando ocorre exposição ao congelamento repentino quando a água entra no equipamento na borda de inundação ou abaixo dela. Pressão Máxima:150 psi (10,3 bar), Pressão Mínima: 15 psi (55kPa).

    Especificação
    • Features

      • Health hazard protection level
      • Compact and designed for easy maintenance
      • Test cocks are positioned for easy testing and winterization
      • Acetal bonnet acts as "freeze plug" to prevent body damage
      • Bronze body construction, silicone rubber check valve disc, plastic check valve seat, stainless steel springs, and a lightweight plastic disc float
      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems

      Keywords: 125wsp, 400wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze, checkvalve, diaphragm cover, double, doublecheck, lead free, lf, pressure valve, pressure zone valve, preventer, qt, quarterturn, quaterturn, reduced pressure valve, rpda, shut-off, strainer, thermostatic trap, thread, threaded, valve, vlv, wyestrainer, y,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única921
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Vacuum Breakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2009-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas