Publicar produtos
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel – Sizes 2 1/2 – 10 IN - 957RPDA-FS

    Traduzido por Google,

    Os preventores de refluxo do conjunto do detector de pressão reduzida Série 957RPDA-FS ajudam a interromper o fluxo reverso das substâncias do sistema de proteção contra incêndio que estão sendo bombeadas ou desviadas para o abastecimento de água potável. Um medidor incorporado para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas reduz muito os gastos anuais com água. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,06 bar).

    Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com a tecnologia SentryPlus™ Alert para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta enviando notificação de detecção de inundação para o pessoal da instalação. Os kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Especificação
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Extremely compact stainless steel body with stainless steel internal parts
      • Ideal for health hazard cross-connection such as on fire sprinkler systems
      • Available with quarter-turn ball valve shutoffs or grooved butterfly valve shutoffs
      • Torsion spring checks providing the lowest pressure loss
      • Lightweight stainless steel construction (70% lighter than traditional designs)
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 110v, 200wog, 220v, airgap, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bacteria water filtration, bonnet, brass, bypass, cap, cfm, check, checkvalve, cover, crosshandle, dcda, detector, discharge, double check, doublecheck, drain, gatevalve, gpm, ips, ironpipe, kit, lead free, meter, osy, plastic, pressure valve, pressure zone valve, preventer, rdza, reduced pressure, reduced pressure detector, reduced pressure valve, releif, repair, rp, rpda, rubber, seat, shut-off, stainless steel, stainless steel body, tamper switch, thread, thread protector, threaded, ultraviolet water filtration, uv filtration, valve, vlv, water disinfection, water filtration, watts

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única957RPDA-FS
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas