Publicar produtos
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS
    Watts

    Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, Stainless Steel - Sizes 2 1/2 – 6 IN - 994RPDA-FS

    Traduzido por Google,

    Os preventores de refluxo do conjunto do detector de pressão reduzida Série 994RPDA-FS ajudam a interromper o fluxo reverso de substâncias do sistema de proteção contra incêndio que estão sendo bombeadas ou desviadas para o abastecimento de água potável. Um medidor incorporado para detectar vazamentos no solo e torneiras ilegais não autorizadas reduz muito os gastos anuais com água. Ideal para instalação em sistemas de proteção contra incêndio. Verifique com as autoridades locais de água os requisitos de instalação. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,06 bar).

    Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com a tecnologia SentryPlus™ Alert para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta enviando notificação de detecção de inundação para o pessoal da instalação. Os kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.

    Especificação
    • Features

      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Stainless steel body and stainless steel internal parts provide strength, resists corrosion, and weighs less than competitive
      • Half the weight of competitive designs
      • Short lay length making installation and maintenance simple and easy
      • Bottom-mounted relief valve reducing clearance requirements when installed against an outside wall
      • Torsion spring check valves providing the maximum flow at low pressure drop
      • Integrated sensor on relief valve for flood detection

      Keywords: 2-way, 2way, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, bronze, bypass, check, check valve, checkvalve, cover, double, double barrel manifold, doublecheck, fitting, flange, flowcheck, groove, iron, kit, manifold, osy, pattern, plastic fitting, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quick connect fitting, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, relief, repair, rpda, rpza, rubber, seat, shut-off, solder, stainless steel, straight, sweat, thread, threaded, universal, valve, vlv

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única994RPDA-FS
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de produtosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas