RWP-3-DVM Duplex Multistage Booster Pump Package fornece fluxo e pressão da água da chuva em sistemas comerciais de coleta de água da chuva RainCycle. Classificado para vazões de até 150 GPM e 125 psi, este pacote inclui bombas verticais multiestágio Goulds e-SV para maximizar a eficiência energética, a vida útil e reduzir a manutenção.
O pacote é pré-instalado em uma base deslizante de aço inoxidável para instalação rápida e inclui válvulas de retenção, válvulas de alívio de pressão de segurança, válvulas de isolamento e manômetros. Acionamentos de velocidade variável com sensor de pressão de 4-20 mA são incluídos quando solicitados com uma estação de controle de água da chuva usando um painel de controle CR, VP ou VC. O variador de velocidade deve ser instalado no skid da Estação de Controle de Água da Chuva para facilitar a instalação, operação e manutenção do sistema.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |