Os sistemas de filtragem de carvão ativado de alta capacidade e retrolavagem automática da série Watts LOCKSMITH™ ACL -125 são projetados para aplicações residenciais e comerciais leves, em pontos de uso ou de entrada, onde se exige água declorada. Utilizando carvão ativado de casca de coco de alta qualidade, a série reduz eficazmente o cloro, bem como o sabor, o odor e a cor causados por contaminantes orgânicos.
Cada sistema apresenta a válvula de controle Watts LOCKSMITH™ com funções programáveis avançadas e rastreamento do histórico operacional para garantir desempenho eficiente e retrolavagem confiável. Disponível em múltiplas configurações com tamanhos de leito filtrante de 1,5 a 3,0 pés cúbicos e vazões máximas de decloração de até 11,1 GPM, a Série ACL -125 é construída com tanques de plástico reforçado com fibra de vidro resistentes à corrosão e válvulas de controle duráveis.