Publicar produtos
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
    Watts

    Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411

    Traduzido por Google,

    As válvulas de retenção tipo swing da Série 411 da Watts, em ferro fundido, são projetadas para sistemas de água comerciais e municipais, oferecendo proteção confiável contra o refluxo em aplicações de água potável. Cada válvula possui um corpo robusto em ferro fundido com conexões flangeadas e um design de passagem plena para minimizar a perda de pressão e otimizar a eficiência do fluxo. O disco e a sede em bronze sem chumbo aumentam a resistência à corrosão e prolongam a vida útil, garantindo confiabilidade a longo prazo. Totalmente em conformidade com as normas AWWA C508 e NSF 61, essas válvulas são ideais para manter a qualidade da água e a integridade do sistema em uma ampla gama de diâmetros de tubulação, de 2 a 12 polegadas.

    Especificação
    • Features

      • Cast iron body
      • Lead free bronze disc and seat
      • Flanged connections
      • Compliant to AWWA C508 and NSF 61
      • Sizes: 2 - 12"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAWWA-C508-Swing-Check-Valve-series-411
    • Familia de productoWater Safety & Flow Control
    • Grupo de produtosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCheck valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniclassCheck Valves