Publicar produtos
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP
    Watts

    High Pressure Hose Drop Dual Check Vacuum Breaker Backflow Preventer - 912HP

    Traduzido por Google,
    Os disjuntores a vácuo de verificação dupla de queda de mangueira de alta pressão série 912HP evitam que o fluxo reverso de água poluída de processamento e áreas de processamento entrem no abastecimento de água potável. Eles têm uma construção de corpo de latão, peças internas de aço inoxidável, válvulas de retenção duplas, fechamento de válvula de esfera de bronze e um respiro atmosférico. A série 912HP foi projetada especificamente para aplicações de pressão contínua não perigosas para a saúde, como linhas usadas para lavagem de equipamentos. Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente e é ideal para uso em plantas de processamento de alimentos. Pressão Máxima de Trabalho: 400psi (27,5 bar).
    Especificação
    • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves, dual check valves

      Features

      • Stainless steel screen protects check assemblies from fouling due to dirt and debris
      • Can be installed vertically (flow up or flow down) or horizontally
      • Ball valve design includes reinforced PTFE seats, blow-out proof pressure retaining stem, and low profile oval handle
      • Dual check with atmospheric vent specifically designed to handle temperatures and pressures typical of meat processing industry
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBackflow-Preventer-912HP
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosBackflow Preventers > Dual Checks/Dual Checks with Atmospheric Vent
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 67.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Pressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniclassBackflow Preventors
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings