Publicar produtos
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1
    Watts

    2-Piece, Full Port, Carbon Steel Ball Valves - C-FBV-1

    4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As válvulas de esfera de aço carbono de 2 peças, porta completa, série C-FBV-1 são usadas em aplicações comerciais e industriais para uma gama completa de líquidos e gases. Possui uma haste à prova de explosão com carga inferior. Um orifício de entrada completo garante a máxima capacidade de fluxo, enquanto as sedes de PTFE reforçadas, a vedação da haste de PTFE, a arruela de encosto e a vedação do corpo fornecem segurança máxima e altos limites de pressão/temperatura de operação. A classificação de pressão é WOG de 1000psi (sem choque) e WSP de 125psi.

    Especificação
    • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

      • Designed for maximum safety and high operating pressure and temperature limits
      • Used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases
      • Latch-Lok handle locks in open or close position
      • Full port orifice ensures maximum flow capacity
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBall-Valve-C-FBV-1
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings