Publicar produtos
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Traduzido por Google,

Descrição:

Série 97FB-CIB Ferro Fundido, Simplex, Filtros de Cesto apresentam uma cesta de design angular, corpo de ferro fundido com conexões flangeadas, tela de aço inoxidável e bujão de purga de ferro fundido. Os tamanhos de 8 a 12 pol. (200 a 300 mm) têm um dreno lateral voltado para a saída do filtro. Modelo 97FB-CIB - Pressão máxima (sem choque): 200psi (13,8 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 125psi (8,6 bar) @ 353°F (178°C) WSP.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBasket-Strainer-97FB-CIB
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings