Publicar produtos
316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB
Watts

316 Stainless Steel, Flanged, Basket Strainers - 97FB-CSSIB

Traduzido por Google,

Descrição:

Os Filtros de Cesto Flangeado em Aço Inoxidável Série 97FB-CSSIB 316 apresentam um cesto projetado em ângulo, corpo em aço inoxidável 316 fundido com conexões flangeadas, tela de aço inoxidável, tampa de retenção aparafusada e bujão de purga de aço inoxidável. Pressão máxima (sem choque): 275psi (19,0 bar) WOG.


Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 6 in. (50 to 150mm)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBasket-Strainer-97FB-CSSIB
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings