Publicar produtos
Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR
Watts

Lead Free* Bottom-Entry Bimetal Thermometer - LFTBR

Traduzido por Google,
Os termômetros bimetálicos de entrada inferior sem chumbo* da série LFTBR são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais. Possui caixas de aço cromado, janelas de polímero Kostil, hastes de latão Lead Free*, movimentos de amplificação de latão, poços termométricos de encaixe de latão NPT Lead Free* de 1/2 pol. e elementos sensores de mola espiral bimetálica. Disponível em várias escalas de classificação de temperatura.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Designed for use in a variety of commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bottom-entry model features chrome steel cases, Kostil polymer windows, Lead Free* brass stems, and brass amplifying movements
    • ½ in. NPT Lead Free* brass snap-in thermowells and bimetal spiral spring sensing elements ensure accuracy
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimetal-Thermometer-LFTBR
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING