Publicar produtos
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Traduzido por Google,
Os termômetros bimetálicos de montagem em chaminé, central e traseira da série TBC são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais Possui uma caixa de aço galvanizado, haste de aço galvanizado, anel de aço cromado, janela de vidro e elemento sensor de mola espiral bimetálica .
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimetal-Thermometer-TBC
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING