Publicar produtos
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Traduzido por Google,
Os termômetros bimetálicos de montagem em tubo da série TBP são usados em aplicações HVAC comerciais, residenciais e institucionais. Possui uma caixa de aço esmaltado preto, anel de aço cromado, janela de polímero Kostil e elemento sensor de mola espiral bimetálica. O modelo TBP-M possui um suporte de mola e o modelo TBP-F possui um suporte de alça.
Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBimetal-Thermometer-TBP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosGauges > Thermometers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011165
  • Nome ETIMBimetal thermometer
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_34_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTemperature gauges
  • Código CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Número OmniClass23-27 11 11
  • Título OmniclassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING