Publicar produtos
Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A
Watts

Bronze Process Steam Pressure Regulators - 252A

Traduzido por Google,

Os Reguladores de Pressão de Vapor de Processo Série 252A são usados em aplicações comerciais, industriais e institucionais para regular a pressão de vapor em autoclaves, mesas/ferros de vapor, vulcanizadores e serviços de processo de grande capacidade. Eles são altamente sensíveis a mudanças de pressão reduzidas. Eles têm uma construção de corpo de bronze com conexões de entrada e saída fêmea com rosca NPT, filtro de aço inoxidável, diafragma de metal laminado e recurso de ajuste de sensibilidade para fluxo crítico. A série 252A oferece volume total com queda de pressão mínima e facilidade de manutenção em linha. É ideal para uso em esterilizadores, linhas de processo, dispositivos de teste e linhas de óleo. Assento apertado Modelo 252A-T disponível para serviços sem saída e líquidos. Pressão máxima de alimentação: Até 300psi (21 bar).

Especificação
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Highly sensitive response to reduced pressure changes, with ability to maintain full volume without appreciable reduced pressure drop
    • Bronze body with stainless steel strainer screen, disc and stem guide
    • Serviceable in-line
    • Sensitivity adjuster eliminates vibrating that can arise due to critical flow requirements
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBronze-Process-Steam-Pressure-Regulators-252A
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosPressure Reducing Valves > Steam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Código CSI MasterFormat 201440 94 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Self-Contained Pressure Regulators
  • Número OmniClass23-27 31 47
  • Título OmniclassPressure Regulating Valves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING