Publicar produtos
Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04
Watts

Wafer Style Butterfly Valves - Import - BF-04

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,

As Válvulas Borboletas Estilo Wafer Série BF-04 são usadas em HVAC, irrigação, OEM, aplicações comerciais e institucionais e onde o fechamento positivo é necessário para controlar o fluxo de líquidos, gases e lamas. Possui construção de corpo de ferro fundido, eixo de aço inoxidável e uma almofada de montagem para alavanca de 10 posições, operador de engrenagem ou atuador. Disponível com discos de ferro dúctil, bronze de alumínio ou aço inoxidável e assentos em EPDM, Buna ou Viton. A classificação de pressão é WOG de 200psi.

Especificação
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    • Used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required
    • A phenolic-backed seat prevents the seat from collapsing or dislodging.
    • Meets stringent NSF-61 requirements and certified by NSF to NSF/ANSI 61 Section 8
    • Controls the flow of liquids, gases, and slurries
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaButterfly-Valve-BF-04
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosShutoff Valves > Butterfly Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Título CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping