Publicar produtos
LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100
Watts

LOCKSMITH™ CAL-100 Series Acidic Water Neutralizing Systems for pH Correction, 30K-90K Grain Capacity, Pipe Size 1 IN - CAL-100

Traduzido por Google,

Os sistemas de neutralização de água ácida da série Watts LOCKSMITH™ CAL -100 são projetados para aplicações residenciais e comerciais leves, ajudando a impedir a corrosão de componentes e acessórios metálicos de encanamento causada pela água de abastecimento ácida com pH inferior a 7. Esses sistemas utilizam um meio filtrante de calcita granular de alta qualidade para neutralizar a acidez; à medida que a água com baixo pH flui para baixo através do leito filtrante, ela reage com a calcita , dissolvendo-a e elevando o pH da água de um estado ácido para um estado neutro.


Cada sistema apresenta a válvula de controle Watts LOCKSMITH™ com programação computadorizada de última geração que aumenta a eficiência otimizando a retrolavagem para limpar o leito filtrante, ao mesmo tempo que ajuda a conservar água. Fabricada com materiais de alta tecnologia, a válvula de controle foi projetada e testada para funcionar de forma confiável em ambientes exigentes. A Série CAL -100 está disponível em diversas capacidades de mídia para atender a uma ampla gama de requisitos de aplicação.

Especificação
  • Features

    • Designed for residential and light commercial acidic water treatment
    • Neutralizes water with pH levels below 7
    • Uses high‑quality granular calcite media for pH neutralization
    • Calcite media dissolves during operation to raise water pH
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Helps stop corrosion of metal plumbing components and fixtures
    • Efficient, automatic backwashing cleans the media bed
    • Backwashing optimization helps reduce water usage
    • Engineered and tested for reliable performance in demanding environments
    • Available in multiple media capacities
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAL-100-acidic-water-neutralizing-system
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosFiltration Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-21 23 31
  • Título OmniclassResidential Water Filter System