Publicar produtos
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM
    Watts

    Commercial Control Module (CCMv3) - CLDS-CCM

    Traduzido por Google,

    Controle de válvula múltipla/POLD

    Características

    • Grandes residências, edifícios comerciais, habitações multifamiliares
    • Programação opcional de ligar/desligar válvulas e de cena/modo (não requer internet para o programador local)
    • Reduzir a quantidade de painéis de controle necessários
    • Opções de exibição flexíveis, use até mesmo dispositivos existentes
    • Gerencie várias válvulas simples ou duplas com um CCM

    Especificação
    • Feature List

      Wired Connections Gigabit ethernet LAN interface - RJ45
      WiFi ConnectionSupports 2.4 GHz & 5 GHz
      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 120VAC 3A
      LED Bi-color power status
      Cooling Fan Yes
      Communication Wireless: 433 MHz ~100’-200’ to valves and accessoriesWired: RS-485 (TIA/EIA-485) Up to 3,000’
      Cable Specification Belden 2413F (Plenum), 2412F (Riser), 2149A (Outdoor), OSP6F (Underground) or equivalent, RS-485
      Number of Valves per CCM Max Wired: 15 single or 15 dual (15 dual = 30 total valves) (up to 90 single or dual with optional add-on)**
      Max Wireless: 4 single or 2 dual
      Number of External Moisture Sensors Per CCM 2,700 (30 POLDs*** or FSC**** Zones are supported per logical unit/grouping on CCM, 90 logical units supported per CCM)
      CCM’s Per ProjectUnlimited
      Local Display Customer provided phone, tablet, or computer (Sentinel can provide a preconfigured tablet)
      Connection Types Direct interface connection over CCM Access Point (CCM AP)
      Local WiFi/Ethernet network Web app, and/or mobile app
      Operating Temp 32°F (0°C) to 140°F (60°C)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaclds-ccm-leak-detection-control-module
    • Familia de productoLeak Defense
    • Grupo de produtosSystem Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Número OmniClass23-27 11 15 15
    • Título OmniclassFlow Controllers