Publicar produtos
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Traduzido por Google,

Bypass de irrigação

Características

• Usado para colocar o LDS em Standby (ignora o fluxo de água) quando o controlador de irrigação está em execução
• Requer terminal MV/P (saída de 24 VCA/VCC enquanto a irrigação está em execução) no controlador de irrigação
• Requer Interface All-Purpose (API) adquirida separadamente
• Normalmente usado se o encanador não puder dividir ou separar o encanamento interno dos canos de irrigação externos

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers