Publicar produtos
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP
    Watts

    Control Panel (CCMv3) - LDS-3-WCP

    Traduzido por Google,

    Válvula LDS simples/controle POLD

    Características

    • Monitoramento e controle local para uma única válvula de defesa contra vazamentos ou sistema somente POLD
    • Hub central para todas as conexões sem fio para LDS, POLD(s)* e API(s)**
    • Conecte-se ao WiFi para monitoramento e controle remoto por meio do aplicativo
    • 1 painel pode ser conectado pelo Sentinel para permitir o desligamento simultâneo de duas válvulas (quente/frio)

    *Detector de ponto de vazamento **Interface multifuncional

    Especificação
    • Feature List

      Wall Power NEMA 5-15R 120 VAC (Non-GFI)*
      Transformer NEMA 5-15P
      IN: 120VAC
      OUT: 12VDC (6ft cable length)
      Non-Continuous Max
      Power Draw
      0.5 amp
      Continuous Idle
      Power Draw
      0.2 amp
      Power Terminal Barrel plug or terminal hard-wired
      Input Auto Reset PCB Fuse Longer life, no maintenance
      Inputs Common alarm customer input to
      shut valve off
      Dry Contact Alarm Output Relays 1 - N/O (50 mA)
      User InterfaceColor LCD touch screen
      Audible Alarm Yes
      Communication RF: 433 MHz to valves and accessories
      WiFi Connection2.4 GHz b.g.n (No 5GHz Support)
      Internet CapableYes - w/ Web & Molbile app (iOS & Android)
      MountingWall/panel mounting
      Number of Valves Monitored Maximum 2
      Number of POLDs150, within RF range of WCP
      Number of Uniqle POLD Zones15 field paired (30 if factory paired)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLDS-3-WCP-leak-detection-control-panel
    • Familia de productoLeak Defense
    • Grupo de produtosSystem Control
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
    • Número OmniClass23-27 11 15 15
    • Título OmniclassFlow Controllers