Publicar produtos
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Traduzido por Google,

Desligamento da bomba de pressão e poço

Características

• Desligar automaticamente a bomba do poço quando a válvula LDS fecha ou emite um alarme
• Evita a alimentação de um potencial vazamento na linha entre a bomba e o LDS e/ou prevenção de queima da bomba
• Um (1) SSR necessário para bombas de 120 V, dois (2) SSRs necessários para uma bomba de poço ou de pressão de 240 VCA, três (3) necessários para bombas trifásicas de 240 VCA
• Instalar em invólucro de proteção apropriado
• Requer interface multifuncional (API), adquirida separadamente
• Corrente máxima da bomba de 12 A/perna

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers