Publicar produtos
RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port
Watts

RS485 Expander 8-Port - CLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port

Traduzido por Google,

Expansor USB para RS485 de 8 portas

Características

• Expande RS485 para 8 portas adicionais
• Permite configurações de fiação mais flexíveis
• Deve ser conectado diretamente ao CCM v3
(não pode ser usado como divisor mais adiante na linha)

Especificação
  • Feature List

    Power USB bus-powered (+5V @ 500mA)
    Max Data Distance
    (From Expander to last device in line)

    Up to 3,000’ (RS485)
    Serial Connectors RJ45 (Special wiring required)
    # of Serial Ports 8
    CCM Host Interface USB-A
    Number of CCMs Monitored 1
    Operating Temp 32°F (0°C) to 158°F (70°C)
    Operating HumidityUp to 90% RH (no condensation)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLDS-USB-to-RS-485-Expander-8-Port-leak-detection-Port-Expander
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers