Publicar produtos
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Traduzido por Google,

Desligamento de segurança da bomba de água quente

Características

• Desligar automaticamente as bombas de recirculação de água quente ou os sistemas de aquecimento instantâneo de gás sem tanque para toda a casa quando a válvula LDS fecha
• Evita a alimentação de um potencial vazamento na linha de recirculação ou evita que a bomba queime
• 120 VCA NEMA 5-15R
• Corrente máxima da bomba de 12 A (por interruptor da bomba de circulação)
• Requer interface multifuncional (API), adquirida separadamente
• Até 4 interruptores de bomba de circulação podem ser conectados a uma API

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers