Publicar produtos
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Traduzido por Google,

Manual de espera externo

Características

• Coloca o LDS em espera (ignora o fluxo de água) quando o temporizador está ativo
• Usado por zeladores, paisagistas, manutenção de piscinas ou qualquer pessoa sem exigir acesso ao interior do edifício ou a áreas restritas
• Requer interface multifuncional (API), adquirida separadamente
• Instale a API em ambientes internos, se possível, ou em um gabinete à prova de intempéries, se instalado ao ar livre

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-09-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniclassFlow Controllers