Publicar produtos
LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125
Watts

LOCKSMITH™ CLS-125 Series Simplex Water Softeners, Pipe Size 1 1/4 IN - CLS-125

Traduzido por Google,

Os sistemas de amaciamento de água simplex da série Watts LOCKSMITH™ CLS‑125 são amaciadores de água convencionais de troca catiônica de alta eficiência, projetados para aplicações de ponto de uso ou ponto de entrada onde se requer água amaciada. Equipados com a válvula de controle Watts LOCKSMITH™, esses sistemas trocam íons de cálcio e magnésio, que formam incrustações, por íons de sódio, que não formam incrustações, para produzir água macia para uma ampla gama de aplicações.

Cada sistema utiliza uma resina de troca iônica de alta capacidade, alojada em um tanque mineral de fibra de vidro não corrosivo com revestimento interno termoplástico. A válvula de controle resistente à corrosão é operada por um controlador eletrônico que armazena o histórico operacional principal, acessível ao usuário. A regeneração controlada e iniciada sob demanda garante que o sistema se regenere somente quando necessário, ajudando a economizar tempo, água e sal. Os sistemas CLS-125 estão disponíveis em diversos tamanhos de tanque e capacidades de resina para atender a diferentes requisitos de vazão.

Especificação
  • Features

    • High‑efficiency conventional cation exchange softening technology
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Electronic controller stores and displays key operational history
    • Metered, demand‑initiated regeneration
    • Regenerates only when necessary to save water, salt, and time
    • Exchanges calcium and magnesium ions for sodium ions
    • High‑capacity ion exchange resin for effective softening
    • Non‑corrosive fiberglass mineral tank with thermoplastic inner liner
    • Available in multiple resin capacities and flow rate options
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacls-125-water-softener
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de produtosConditioning Solutions
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Código ETIMEC011732
  • Nome ETIMWater softener
  • Nome UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater treatment systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniclassWater Softeners