Publicar produtos
Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20
Watts

Cast Iron Adjustable Floor Cleanout w/Round Top - CO-20

Traduzido por Google,

Limpeza de piso ajustável em ferro fundido série CO20 com tampo redondo antiderrapante em bronze de níquel, ferro dúctil ou aço inoxidável e bujão de limpeza de latão com gaxeta removível.

Especificação
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCO-20-Cleanout
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de produtosFloor Drains Channels Trench > Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING