Publicar produtos
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911
    Watts

    Combination Fill Valve and Backflow Preventers - 911

    Traduzido por Google,

    As válvulas de enchimento combinadas e os preventores de refluxo da Série 911, 911S são para uso em sistemas de aquecimento hidrônico comerciais e residenciais para fornecer água de reposição à caldeira e evitar o refluxo quando a pressão de alimentação cai abaixo da pressão do sistema. Consiste em um preventor de refluxo Watts Modelo 9D de bronze e um regulador de pressão de água de alimentação Watts Modelo 1156F de bronze em uma unidade pré-montada. O modelo 911 possui conexões de união NPT x NPT. O modelo 911S possui conexões de solda de união x NPT. A Série 911, 911S possui uma válvula de enchimento de alta capacidade que proporciona enchimento e purga rápidos do sistema. Ele é projetado para uso nas linhas de alimentação de caldeiras de sistemas de aquecimento hidrônicos. Pressão máxima: 100psi (6,9 bar).

    Especificação
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCombination-Fill-Valve-and-Backflow-Preventers-911
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de produtosHydronic & Steam Heating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings